Schneider-Electric
 
630719 Bild- scope
630719
KNX ARGUS Präsenz Basic, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811072193
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Geräteanwendung Gebäude
Bustyp KNX
Produktspezifische Anwendung Treppenhausüberwachung
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Anzahl der Kanäle 2
Schutzart Unterkriechschutz
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer 15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich 0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche Seitlich: 7 m
Vorne: 7 m
Erfassungsbereich 360° horizontal
Material Kunststoff matt
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 2,5 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,100 cm
VPE 1 Breite 14,400 cm
VPE 1 Länge 18,000 cm
VPE 1 Gewicht 196,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 1,546 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate