Schneider-Electric
 
631719 Bild- scope
631719
KNX ARGUS 180/2,20 m UP, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811080266
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Star
M-Plan
M-Arc
M-Elegance
M-Plan glass
M-Smart
System M
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Bustyp KNX
Anzahl der Kanäle 5
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 2,5 m
Einschaltdauer 15.300 Minuten
Zeitverzögerung 1 Sekunde Einschalten
Bewegungserkennungsbereich 16 m
Erfassungsbereich 180° horizontal
Erfassungsfläche Seitlich: 8 m
Schutzart Unterkriechschutz
Material Kunststoff glänzend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 94,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 3,222 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate