Schneider-Electric
 
632515 Bild- scope
632515
KNX ARGUS 220, dunkelbrasil
EAN Code EAN Code: 
4042811083090
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Geräteanwendung Beleuchtung
Bustyp KNX
Produktspezifische Anwendung Treppenhausüberwachung
Farbton Dunkelbrasil
Farbcode RAL 8019
Zusatzmerkmale
Anzahl der Kanäle 5
20
Schutzart Unterkriechschutz
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer 9.144 Minuten
Zeitverzögerungsbereich 0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche Seitlich: 12 m
Vorne: 16 m
Bewegungserkennungsbereich 24 m
Horizontaler Erkennungswinkel 0…220 °
Material Kunststoff
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Gehäusevariante Oberfläche
Montagehöhe 2,5 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 14,2 cm
VPE 1 Länge 18,0 cm
VPE 1 Gewicht 372,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,64 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate