Schneider-Electric
 
632569 Bild- scope
632569
KNX ARGUS 220, Aluminium, Aluminium
EAN Code EAN Code: 
4042811083106
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Bustyp KNX
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Anzahl der Kanäle 20
5
Schutzart Unterkriechschutz
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer 9.144 Minuten
Zeitverzögerungsbereich 0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche Seitlich: 16 m
Bewegungserkennungsbereich 24 m
Horizontaler Erkennungswinkel 0…220 °
Gehäusevariante Oberfläche
Montagehöhe 2,5 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,200 cm
VPE 1 Breite 14,600 cm
VPE 1 Länge 18,200 cm
VPE 1 Gewicht 370,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 2,588 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate