Schneider-Electric
 
632719 Bild- scope
632719
KNX ARGUS 180/2,20 m UP, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811080273
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Star
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
System M
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Bustyp KNX
Anzahl der Kanäle 5
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 2,5 m
Einschaltdauer 15.300 Minuten
Zeitverzögerung 1 Sekunde Einschalten
Bewegungserkennungsbereich 16 m
Erfassungsbereich 180° horizontal
Erfassungsfläche Seitlich: 8 m
Schutzart Unterkriechschutz
Material Kunststoff matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,9 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 92,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,17 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate