Schneider-Electric
 
639110 Bild- scope
639110
Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb
EAN Code EAN Code: 
4042811024628
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Ventiladapter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 3,700 cm
VPE 1 Länge 3,800 cm
VPE 1 Gewicht 6,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 2,500 cm
VPE 2 Breite 8,000 cm
VPE 2 Länge 11,800 cm
VPE 2 Gewicht 46,000 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate