Schneider-Electric
 
639150 Bild- scope
639150
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb
EAN Code EAN Code: 
4042811024635
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Ventiladapter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 4,0 cm
VPE 1 Länge 4,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 400
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,61 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 2,0 cm
VPE 3 Breite 8,0 cm
VPE 3 Länge 8,0 cm
VPE 3 Gewicht 40,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate