Schneider-Electric
 
644492 Bild- scope
644492
Binäreingang REG-K/4x10, lichtgrau
EAN Code EAN Code: 
4042811068714
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Binäreingang
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl 18-mm-TE 2,5
Befestigung Geräteverdrahtung DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 10 V AC 50 Hz
Ausgangstyp Lieferung Signalspannung
Anzahl der Eingänge 4
Eingangstyp Binär
Lokale Signalisierung LED
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,7 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 9,6 cm
VPE 1 Gewicht 149 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate