Schneider-Electric
 
649804 Bild- scope
649804
Jalousieaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung, lichtgrau
EAN Code EAN Code: 
4042811027513
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Jalousieaktor
Betriebsmodus Manuell
KNX Bussystem
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl 18-mm-TE 4
Montagehalterung DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz
[In] Bemessungsstrom 10 A
Anzahl der Ausgänge 4
Lasttyp Motor: 434 W, 100 V AC
Motor: 1.000 W, 230 V AC
Motor: 1.043 W, 240 V AC
Lokale Signalisierung LED
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 12,4 cm
VPE 1 Länge 15,8 cm
VPE 1 Gewicht 401 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate