Schneider-Electric
 
649908 Bild- scope
649908
Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/8x/16x/10 mit Handbetätigung, lichtgrau
EAN Code EAN Code: 
4042811039554
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Jalousie-/Schaltaktor
Betriebsmodus Manuell
KNX Bussystem
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl 18-mm-TE 8
Montagehalterung DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz
[In] Bemessungsstrom 10 A
Anzahl der Ausgänge 8
Lasttyp Motor: 434 W, 100 V AC
Motor: 1.000 W, 230 V AC
Motor: 1.043 W, 240 V AC
Glühlampen: <= 869 W, 100 V AC
Glühlampen: <= 2.000 W, 230 V AC
Glühlampen: <= 2.086 W, 240 V AC
Halogenlampen: <= 739 W, 100 V AC
Halogenlampen: <= 1.700 W, 230 V AC
Halogenlampen: <= 1.773 W, 240 V AC
Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 434 VA, 100 V AC
Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 1.000 VA, 230 V AC
Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 1.043 VA, 240 V AC
Kapazitiv: , 10 A, 105 µF, 100 - 240 V AC
Lokale Signalisierung LED
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 12,4 cm
VPE 1 Länge 27,8 cm
VPE 1 Gewicht 776 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate