Schneider-Electric
 
65281 Bild- scope
65281
Micrologic 1.0 DC 1250-2500A für Masterpact NW-DC in Einschubtechnik
EAN Code EAN Code: 
3303430652816
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Baureihe MasterPact NW DC
Produkt- oder Komponententyp Steuereinheit
Name des Auslösers Micrologic DC 1.0
Auslöser-Technologie Elektronisch
Kompatible Produktfamilie Masterpact NW10 - 40 DC
Geräteanwendung Verteilung
Number of poles 4P
Schutzart Für unverzögerter Kurzschlussschutz
Trip unit rating 1000 A
2000 A
4000 A
Netzwerktyp DC
Circuit breaker mounting mode Einschubtechnik
Zusatzmerkmale
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Einstellbar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1250 - 2500 A
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,1 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 0,1 cm
VPE 1 Gewicht 318,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Austauschbare Batterie Yes
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 10
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months