Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

663188 |
Schneider-Electric
 
663188 Bild- scope
663188
Anschlussdose ungeschirmt 1x RJ45, 8-polig
EAN CodeEAN Code: 
4013984130683
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Datenbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Art der Kabelabschirmung UTP
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 45,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 134,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate