Schneider-Electric
 
663592 Bild- scope
663592
Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4011281853106
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Windsensor
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Mit Heizung
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Montage
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,5 cm
VPE 1 Breite 24,5 cm
VPE 1 Länge 25,5 cm
VPE 1 Gewicht 810,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,06 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate