Schneider-Electric
 
663991 Bild- scope
663991
KNX Helligkeits- und Temperatursensor, lichtgrau
EAN Code EAN Code: 
4042811095659
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Helligkeits- und Temperatursensor
Hauptfarbton Hellgrau
Zusatzmerkmale
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Mit integrierter Buskopplung
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Farbton Hellgrau (RAL 7035)
Montage
Schutzart (IP) IP54
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,600 cm
VPE 1 Breite 7,900 cm
VPE 1 Länge 10,800 cm
VPE 1 Gewicht 156,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 3,520 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate