Schneider-Electric
 
670804 Bild- scope
670804
Tasterschnittstelle 4fach plus, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811036690
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Drucktasterschnittstelle
Bustyp KNX
Ausgangstyp Lieferung Signalspannung
Zusatzmerkmale
Baureihe KNX
Schutzart (IP) IP20
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Anzahl der Eingänge 4
Eingangstyp Binär
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 4,620 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate