Schneider-Electric
 
671198 Bild- scope
671198
Busankoppler-Einsatz 1fach, ohne Mittelstellung
EAN Code EAN Code: 
4011281619405
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp Bus-Kopplung
Gerätedarstellung Einsatz
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl Bedienungstasten 1
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material Metall/Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 74,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 4,072 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate