Schneider-Electric
 
671299 Bild- scope
671299
Busankoppler-Einsatz 2fach, mit Mittelstellung
EAN Code EAN Code: 
4011281619559
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp Bus-Kopplung
Gerätedarstellung Einsatz
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl Bedienungstasten 4
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material Metall/Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 74,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 4,238 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Да
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate