Schneider-Electric
 
684032 Bild- scope
684032
KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA, lichtgrau
EAN Code: 
4042811114817
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie KNX
Produkt oder Komponententyp Spannungsversorgung
Bus Typ KNX
Zusätzliche Informationen Mit integrierter Drossel
Zusatzmerkmale
Total number of 18 mm modules 4
Montagehalterung DIN-Schiene
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
Anzeigen am Gerät LED
Montage
Umwelt, Gesundheit und Gefahren Halogenfrei
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate