Schneider-Electric
 
689701 Bild- scope
689701
Busanschlussklemme, rot/dunkelgrau
EAN Code EAN Code: 
4011281361359
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Sammelschienenanschluss
Bustyp KNX
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 1,3 cm
VPE 1 Länge 1,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2500
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,0 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 5,3 cm
VPE 3 Breite 7,6 cm
VPE 3 Länge 7,6 cm
VPE 3 Gewicht 110,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate