Schneider-Electric
 
700219 Bild- scope
700219
Freisprechstelle UP, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811115623
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Ästhetischer Name M-Star
M-Arc
M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Plan
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Gegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung
Steuertastentyp Türöffnertaste
Sprechanschlusstaste
Lichtschaltertaste
Farbton Polarweiß glänzend
Intercom-Typ Freisprechbetrieb
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Unterputzmontage
Material Thermoplastisch glänzend
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität Merten System M Wechselrahmen
Breite 55 mm
Höhe 126 mm
Tiefe 16 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,900 cm
VPE 1 Breite 10,600 cm
VPE 1 Länge 25,800 cm
VPE 1 Gewicht 198,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,746 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate