Schneider-Electric
 
701219 Bild- scope
701219
Freisprechstelle UP, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811115654
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Ästhetischer Name M-Plan
System M
M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Star
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Gegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung
Steuertastentyp Sprechanschlusstaste
Lichtschaltertaste
Türöffnertaste
Farbton Polarweiß
Intercom-Typ Freisprechbetrieb
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Unterputzmontage
Material Thermoplastisch matt
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität Merten System M Wechselrahmen
Breite 55 mm
Höhe 126 mm
Tiefe 16 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 5,600 cm
VPE 1 Länge 5,600 cm
VPE 1 Gewicht 195,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,745 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months