Schneider-Electric
 
701260 Bild- scope
701260
Freisprechstelle UP, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811115678
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Ästhetischer Name M-Star
System M
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Gegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung
Steuertastentyp Sprechanschlusstaste
Türöffnertaste
Lichtschaltertaste
Farbton Aluminium
Intercom-Typ Freisprechbetrieb
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Unterputzmontage
Material Thermoplastisch matt
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität Merten System M Wechselrahmen
Breite 55 mm
Höhe 126 mm
Tiefe 16 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,6 cm
VPE 1 Breite 10,5 cm
VPE 1 Länge 25,4 cm
VPE 1 Gewicht 195,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,75 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate