Schneider-Electric
 
730380 Bild- scope
730380
Unterbrechungsfreie Stromversorg MEDIOPT
EAN Code EAN Code: 
4013984155143
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp Spannungsversorgung
Backuptyp Batterie
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Höhe 135 mm
Breite 97 mm
Tiefe 320 mm
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 6,878 kg
Höhe VPE1 23,0 cm
Breite VPE1 14,5 cm
Länge VPE1 36,7 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate