Schneider-Electric
 
731019 Bild- scope
731019
Tastfläche Ruftaster FASHION/RIVA/SCALA rot
EAN Code EAN Code: 
4013984145953
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Rot
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Rufschalter
Anzahl der Wippen 1
Beschriftung Schwesternrufsymbol
Produktkompatibilität Mit ELSO-Riva-Rahmen zu ergänzen
Mit ELSO-Fashion-Rahmen zu ergänzen
Mit ELSO-Scala-Rahmen zu ergänzen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 26,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 88,4 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate