Schneider-Electric
 
733540 Bild- scope
733540
Funk UP Empfänger 1Kanal 24 Mediopt care
EAN Code EAN Code: 
4013984173451
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO IHC
Menge pro Satz 1 Stück
Zusatzmerkmale
Anzahl von Eingängen 1
Eingangsspannung 12-24 V AC/DC
Material Kunststoff matt
Tiefe 28 mm
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Montage
Schutzart (IP) IP40
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 64,96 g
Höhe VPE1 6,5 cm
Breite VPE1 7,5 cm
Länge VPE1 7,5 cm
Verpackungstyp VPE2 PAL
Inhaltsmenge VPE2 2400
Gewicht VPE2 170 kg
Höhe VPE2 112 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 120 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate