Schneider-Electric
 
733650 Bild- scope
733650
Türschild für Zimmersignalleuchte Standard MEDIOPT
EAN Code EAN Code: 
4013984176339
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Türplatte
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 15,5 cm
VPE 1 Länge 3,0 cm
VPE 1 Gewicht 185,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate