Schneider-Electric
 
735020 Bild- scope
735020
Zimmermodul mit Ruf/Abstelltaster und Display MEDIOPT Care
EAN Code EAN Code: 
4013984184990
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp Raummodul
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Ruftaste 2 buttons
Farbton Weiß
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Wandgehäuse
Einbau
Funktion verfügbar Optische und akustische Rufbestätigung
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V DC
Lampenfunktion Anzeige
Beschriftung Mit Symbolen
Montage
Normen DIN VDE 0834
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 239,88 g
Höhe VPE1 8,6 cm
Breite VPE1 10,4 cm
Länge VPE1 15,6 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate