Schneider-Electric
 
735190 Bild- scope
735190
Ruftaste mit Systemsteckdose für Birntaster (JOY) MEDIOPT Care perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984191424
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Rufbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Einbau
Beschriftung Schwesternrufsymbol
Stromaufnahme 30 mA
Betriebsbemessungsspannung Ue 0,2 A 24 V DC cos phi = 1
Lampenfunktion Anzeige
Material Thermoplastisch
Befestigung Durch Schrauben
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 86,44 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 215,6 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate