|
|
|
735200
Stationsübergabe mit Interface für PC/DECT MEDIOPT CARE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Menge pro Satz
|
1 Stück
|
Ästhetischer Name
|
ELSO IHC
|
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V DC
|
Anzahl der Eingänge
|
8
|
Anzahl der Ausgänge
|
8
|
Stromaufnahme
|
100 mA
|
Höhe
|
95 mm
|
Dicke
|
58 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
284,76 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
513
|
VPE 2 Höhe
|
91,9 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
157,84 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|