Schneider-Electric
 
735260 Bild- scope
735260
Systemnetzteil 26VDC/20A MEDIOPT Care
EAN Code EAN Code: 
4013984193046
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp Spannungsversorgung
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Montagehalterung DIN-Schiene
Anzahl der Pole 13
Primärspannung 230 V AC
Sekundärspannung 20 A 24/27 V DC
Leistungsaufnahme in VA 480 W
Höhe 100 mm
Breite 227 mm
Tiefe 126 mm
Montage
Normen SELV
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 2,467 kg
Höhe VPE1 17,4 cm
Breite VPE1 16,7 cm
Länge VPE1 25,6 cm
Verpackungstyp VPE2 PAL
Inhaltsmenge VPE2 76
Gewicht VPE2 212,96 kg
Höhe VPE2 86,5 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 120 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate