Schneider-Electric
 
735270 Bild- scope
735270
Batteriemodul zur Erweiterung der USV MEDIOPT Care
EAN Code EAN Code: 
4013984193053
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp Batteriemodul
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Montageplatte
Nennspannung 12 V 7,2 AH
Ladestrom 5 A: 1 s
Höhe 205 mm
Breite 135 mm
Tiefe 170 mm
Produktgewicht 7 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 7,14 kg
Höhe VPE1 18,0 cm
Breite VPE1 23,5 cm
Länge VPE1 31,8 cm
Verpackungstyp VPE2 PAL
Inhaltsmenge VPE2 48
Gewicht VPE2 368,72 kg
Höhe VPE2 87,7 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 120 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate