Schneider-Electric
 
735330 Bild- scope
735330
Zimmersignalleuchte standard mit Türschild 3-fach MEDIOPT Care
EAN Code EAN Code: 
4013984185119
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Lichtsignal
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 11,6 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 220,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate