Schneider-Electric
 
735510 Bild- scope
735510
Projekt-Einzelplatz-PC Rufdatenerfassung MEDIOPT CARE
EAN Code EAN Code: 
4013984187328
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Computer
Geliefertes Zubehör Maus
Tastatur
Betriebssystem Windows XP
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anschlussnummer 1 RJ45 10/100 Mbit/s
2 VGA
1 LPT
1 USB
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 40,0 cm
VPE 1 Breite 31,0 cm
VPE 1 Länge 47,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,08 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate