Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

735810 |
Schneider-Electric
 
735810 Bild- scope
735810
Tastfläche Abstelltaster (MEDIOPT CARE) FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
EAN CodeEAN Code: 
4013984185225
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Abbruchschalter
Anzahl der Wippen 1
Beschriftung Schwesternrufsymbol
Produktkompatibilität Mit ELSO-Riva-Rahmen zu ergänzen
Mit ELSO-Fashion-Rahmen zu ergänzen
Mit ELSO-Scala-Rahmen zu ergänzen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 112,4 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 66c1084e-2225-4b87-9a7d-737823ccddb7
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate