Schneider-Electric
 
735830 Bild- scope
735830
Zentralplatte Zugtaster (MEDIOPT CARE) FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984186895
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Zugseil Rufschalter
Beschriftung Schwesternrufsymbol
Produktkompatibilität Mit ELSO-Riva-Rahmen zu ergänzen
Mit ELSO-Fashion-Rahmen zu ergänzen
Mit ELSO-Scala-Rahmen zu ergänzen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 34,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 107,6 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate