|
|
|
772110
Tastereinsatz Kleinspannung 0,4A 1fach IHC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Ästhetischer Name
|
ELSO-Einsätze
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronikschalter
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Lichtquelle
|
LED, Stromaufnahme: 3 mA bei 30 V
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Wippe
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Schalterfunktion
|
1-Weg
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Bemessungsstrom
|
0,4 A bei 30 V AC/DC
|
Befestigung
|
Durch Schrauben
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
74,48 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
2400
|
VPE 2 Höhe
|
112 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
198,8 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|