Schneider-Electric
 
773401 Bild- Schneider-electric
773401
Ausgangsmodul 230/10 8 Relaisausgänge IHC DIN-Schiene 4-PLE
Elso
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO IHC
Produkt oder Komponententyp Ausgangsmodul
Geräteanwendung Steuerung
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Nennspannung 230 V AC bei 10 A 0,6
Switching power 2300 W
Leistungsverluste 1 W
Leistungsaufnahme 150 mA
Anzahl von Ausgängen 8
Anzahl der Pole 4
Montagehalterung DIN-Schiene
Montage
Schutzart (IP) IP20
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Compliant
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate