Schneider-Electric
 
774213 Bild- scope
774213
Windrelais für Windstärke 3-10 für DIN-Schiene 2-PLE IHC
EAN Code EAN Code: 
4013984143164
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO IHC
Produkt- oder Komponententyp Windrelais
Farbton Weiß
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
Nennstrom [In] 500 mA bei 24 V DC
Beschreibung der Pole 2P
Stromaufnahme 10 mA
Montagehalterung Schiene
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…45 °C
Schutzart (IP) IP40
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,8 cm
VPE 1 Breite 7,8 cm
VPE 1 Länge 10,4 cm
VPE 1 Gewicht 160,48 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 1368
VPE 2 Höhe 108,1 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 214,78 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate