Schneider-Electric
 
776110 Bild- scope
776110
4Kanal Wandsender Lichtfunktion FUNK
EAN Code EAN Code: 
4013984185621
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp Elektronikschalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Anzahl der Kanäle 4
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,3 cm
VPE 1 Breite 9,6 cm
VPE 1 Länge 10,5 cm
VPE 1 Gewicht 68,7 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate