Schneider-Electric
 
776300 Bild- scope
776300
UP-Empfänger Universal-Dimmerausgang Funk
EAN Code EAN Code: 
4013984185669
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kurzbezeichnung des Geräts lokaler manueller Kontrollschalter
Ästhetischer Name ELSO IHC
Menge pro Satz 1 Stück
Zusatzmerkmale
Max. Leistung 0,25 kW bei 230 V AC
Versorgungsfrequenz 50 Hz
Dimmersteuerung Lokale Steuerung durch Drucktaster
Anzahl der Ausgänge 1
LED-Statusanzeige Mit
Gehäusevariante Einbau
Material Kunststoff matt
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,3 cm
VPE 1 Breite 9,6 cm
VPE 1 Länge 10,5 cm
VPE 1 Gewicht 88,3 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate