Schneider-Electric
 
776450 Bild- scope
776450
UP-Kombigerät mit Universal-Dimmerausgang Funk
EAN Code EAN Code: 
4013984187274
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp Elektronikschalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Anzahl der Kanäle 4
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50 Hz
Schaltleistung in W 20…250
Anschlüsse - Klemmen 2 x 2,5 mm² Einschub
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,6 cm
VPE 1 Breite 9,6 cm
VPE 1 Länge 10,5 cm
VPE 1 Gewicht 88,4 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate