Schneider-Electric
 
776804 Bild- scope
776804
Tastfläche unbedruckt 1-4 Funk reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984185744
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Unten von Schalter 4-polig
Oben von Schalter 4-polig
Beschriftung Ohne Symbol
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 20,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 74 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate