Schneider-Electric
 
81142 Bild- scope
81142
Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65
EAN Code EAN Code: 
3303430811428
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PratiKa
Produkt- oder Komponententyp Unterstützung
Kurzbezeichnung des Geräts RJ45-Halterung
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Ausgangsstandard Gebäudeanwendung
Zusatzmerkmale
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschende Polymer
Abdeckungstyp Deckel
Gehäusevariante Oberfläche
Montagemodus Schalttafelmontage
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Schrauben
Produktgewicht 0,084 kg
Basisabmessungen 65 x 85 mm
Höhe 85 mm
Breite 65 mm
Tiefe 45,2 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Montage
Normen IEC 60309-2
IEC 60309-1
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 84,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 12,0 cm
VPE 2 Breite 21,0 cm
VPE 2 Länge 27,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,659 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 54
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 5,464 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Да
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
CO2-Bilanz (kg.eq.CO2) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months