|
|
|
81143
Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PratiKa
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterstützung
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RJ45-Halterung
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Ausgangsstandard
|
Gebäudeanwendung
|
Zusatzmerkmale
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschende Polymer
|
Abdeckungstyp
|
Deckel
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Montagemodus
|
Schalttafelmontage
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Schrauben
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Basisabmessungen
|
65 x 85 mm
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
65 mm
|
Tiefe
|
45,2 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
85,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
26,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,653 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
54
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,498 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen