|
|
|
81178
Wandsteckdose, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Buchse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Mureva socket
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
2-polig + E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Wandmontage
|
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Abgewinkelt
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
200-250 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
6 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Material der Kontakte
|
Stifte: Edelstahl
Hülsen: vernickeltes Messing
Federn: Edelstahl
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Schrauben, vollständig gelöst
|
Kabel-Querschnitt
|
6…25 mm²
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
|
Gewindetyp
|
Pg 36
|
Produktgewicht
|
0,93 kg
|
Basisabmessungen
|
104 x 162 mm
|
Höhe
|
255 mm
|
Breite
|
104 mm
|
Tiefe
|
180 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Bau
|
Montage
Normen
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
943,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,202 kg