Schneider-Electric
 
81282 Bild- scope
81282
Anbausteckdose, 63A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
EAN Code EAN Code: 
3303430812821
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Buchse
Kurzbezeichnung des Geräts Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P+E
Netzwerktyp AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Montagemodus Schalttafelmontage
Stecker/Steckdose/Steuerstatus Abgewinkelt
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 6 h
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte Stifte: Edelstahl
Hülsen: vernickeltes Messing
Federn: Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Schrauben, vollständig gelöst
Kabel-Querschnitt 6…25 mm²
Produktgewicht 0,473 kg
Basisabmessungen 100 x 107 mm
Höhe 107 mm
Breite 108 mm
Tiefe 129 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Rot
Montage
Normen EN 60309-2
EN 60309-1
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 11,6 cm
VPE 1 Gewicht 486,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,777 kg