Schneider-Electric
 
81379 Bild- scope
81379
CEE Stecker, Schraubklemmen , 63A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
EAN Code EAN Code: 
3303430813798
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts Mureva plug
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P+E
Netzwerktyp AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Stecker/Steckdose/Steuerstatus Gerade
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 200-250 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 9 h
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte Stifte: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt 6…25 mm²
Äußerer Kabeldurchmesser 17…31 mm
Kabeleinführung Kabelverschraubung
Gewindetyp Pg 36
Produktgewicht 0,736 kg
Höhe 265 mm
Breite 110 mm
Tiefe 110 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Bau
Montage
Normen IEC 60309-1
IEC 60309-2
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,2 cm
VPE 1 Breite 11,2 cm
VPE 1 Länge 26,0 cm
VPE 1 Gewicht 734,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,827 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen