Schneider-Electric
 
81383 Bild- scope
81383
CEE Stecker, Schraubklemmen , 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
EAN Code EAN Code: 
3303430813835
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts Mureva plug
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P+N+E
Netzwerktyp AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Stecker/Steckdose/Steuerstatus Gerade
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 6 h
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte Stifte: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt 6…25 mm²
Äußerer Kabeldurchmesser 17…31 mm
Kabeleinführung Kabelverschraubung
Gewindetyp Pg 36
Produktgewicht 0,792 kg
Höhe 265 mm
Breite 110 mm
Tiefe 110 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Rot
Montage
Normen IEC 60309-1
IEC 60309-2
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,300 cm
VPE 1 Breite 11,300 cm
VPE 1 Länge 26,400 cm
VPE 1 Gewicht 802,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,507 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 50,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 80,056 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen