|
|
|
81883
AufbaugeräteCEE Stecker, 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
auf Platte montierte Stecker
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
3P+N+E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Schalttafelmontage
|
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Gerade
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
6 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschende Polymer
|
Material der Kontakte
|
Stifte: vernickeltes Messing
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Schrauben
|
Kabel-Querschnitt
|
6…25 mm²
|
Gewindetyp
|
Pg 36
|
Produktgewicht
|
0,85 kg
|
Basisabmessungen
|
100 x 107 mm
|
Höhe
|
265 mm
|
Breite
|
110 mm
|
Tiefe
|
110 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Rot
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
602,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,5 kg