|
|
|
82033
Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verriegelte Steckdose
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Mureva socket
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
3-polig + N + E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Schalttafelmontage
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
200-250 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
9 h
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Material der Kontakte
|
Hülsen: vernickeltes Messing
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Schrauben
|
Maximaler Kabelquerschnitt
|
10 mm²
|
Max. Kabelaußendurchmesser
|
25 mm
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
|
Gewindetyp
|
Pg 21
|
Produktgewicht
|
0,674 kg
|
Basisabmessungen
|
103 x 225 mm
|
Höhe
|
225 mm
|
Breite
|
103 mm
|
Tiefe
|
128 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Bau
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Schutzart (IP)
|
IP44 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
784,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,407 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
52
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|